TPSM82822EVM-080 の特徴
- 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
- 1.8V の出力電圧 (調整可能)
- 2A の出力電流
- 29mm² のトータル・ソリューション・サイズ
TPSM82822EVM-080 に関する概要
TPSM82822EVM-080 評価基板 (EVM) は、TPSM82822 電源モジュールの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM は、最大 2A の出力電流に対応し、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPSM82822 は、IC とインダクタを内蔵しており、29mm² のトータル・ソリューション・サイズを実現しています。