TPSM84824EVM-013 の特徴
- 入力電圧範囲:4.5V ~ 17V
- 最大 8.0A の出力電流
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 10V
- 改善された過渡応答
TPSM84824EVM-013 に関する概要
TPSM84824 評価ボードは、最大 8.0A の電流を供給する TPSM84824 パワー・モジュールの動作を評価する目的で構成されています。入力電圧の範囲は、4.5V ~ 17V です。出力電圧の範囲は、0.6V ~ 10V です。この評価ボードを使用すると、TPSM84824 の動作を容易に評価できます。