UCC28180EVM-573 の特徴
- 360W、390V 出力
- ユニバーサル・オフライン入力電圧範囲
- 平均電流モード PWM 制御
- AC ラインのセンシングは不要
- 固定的な 120kHz の発振回路周波数は、単一の外部抵抗を使用してプログラミング可能
- ソフト過電流、サイクルごとのピーク電流制限
- VCC 停電圧ロックアウト機能、小さいスタートアップ電流
- 電圧レギュレーションの開ループ検出
- 出力の過電圧保護機能、ヒステリシス復帰機能付き
- 強化されたダイナミック的応答
- ソフト・スタート
UCC28180EVM-573 に関する概要
UCC28180EVM は、UCC28180 連続導通モード(CCM)昇圧 PFC コントローラを使用する場合の多くの利点を示します(TI 資料番号 SLUUAT3)。このコントローラは、120kHz というプログラマ可能なスイッチング周波数で、平均電流モード制御を使用して動作します。電流と電圧に関するシンプルな外部ループ補償と、先進的な保護機能の組み合わせにより、このコントローラはサーバーとデスクトップ・コンピュータの電源、産業用電源、白物家電に最適です。