UCC28780EVM-002 の特徴
- アクティブ・クランプ・フライバック・コンバータと同期整流器を使用する、45W、20V の AC/DC コンバータ
- 94% 以上の平均効率と 20W/インチ 3(1.22W/立方 cm)以上の電力密度を示す EVM
- EU Code of Conduct(EU 行動規範)と US Department of Energy(米国エネルギー庁)の効率要件を上回る EVM
- UCC28780 コントローラのアダプティブ昇圧モード機能により、軽負荷時手も高い効率を維持
- この評価モジュールはテスト済みで、ご注文可能であるほか、ユーザー・ガイド(英語)が付属
UCC28780EVM-002 に関する概要
UCC28780EVM-002 評価モジュール(EVM)は、ハーフ・ブリッジ GaN MOSFET モジュールで UCC28780 アクティブ・クランプ・フライバック・コントローラを使用して高周波で動作させる、45W のオフライン・アダプタ向けの高効率で高密度のパッケージを示します。 また、この EVM は、2 次側で UCC24612-1 同期整流器コントローラも使用しています。85Vac ~ 265Vac の入力電圧範囲にわたって、出力は 20Vdc に安定化されます。 UCC28780 ACFB コントローラは、複数のアダプティブ・モードで動作し、ライン電圧範囲と負荷範囲の全体で電力損失を最小に抑えます。