USB-REDRIVER-EVM の特徴
- プラグ アンド プレイ設計
- VBUS 電源
- USB 2.0 と USB 3.0 向けリドライバ
- 低コストのソリューション
USB-REDRIVER-EVM に関する概要
USB 2.0 と USB 3.0 に対応するこのリドライバは、USB ドングルの形状をしたデザインであり、ホストの USB ポートに直接接続し、ハイスピード信号または SuperSpeed 信号をダウンストリーム ポートにリドライブ (再駆動:バッファ機能) することができます。その結果、ユーザーは長いケーブル接続を経由して、SuperSpeed またはハイスピード デバイスに接続できるようになります。ホストが供給する VBUS ピンを使用してこのドングルに電力を供給するほか、このドングルは VBUS をダウンストリーム ポートに渡す方法で接続先デバイスに電力を供給します。