ADC12DJ2700EVM의 주요 특징
- 다양한 소스와 주파수를 위한 유연한 변압기 결합 아날로그 입력
- 사용이 편리한 소프트웨어 GUI와 USB 인터페이스를 이용해 ADC12DJ2700, LMX2582 및 LMK04828 장치를 다양하게 구성
- TI 고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어(DATACONVERTERPRO-SW)를 통해 ADC 성능을 신속하게 평가
- TSW14J57EVM 데이터 캡처 카드에 간단히 연결
ADC12DJ2700EVM에 대한 설명
ADC12DJ2700 평가 모듈(EVM)을 통해 ADC12DJ2700 장치를 평가할 수 있습니다. ADC12DJ2700은 버퍼링된 아날로그 입력을 지원하는 저전력, 12비트, 듀얼 채널, 2.7 GSPS 또는 싱글 채널 5.4 GSPS, RF 샘플링 ADC(아날로그-디지털 컨버터)로, 프로그래머블 NCO(숫자 제어 오실레이터) 및 데시메이션 설정을 지원하는 통합 디지털 다운 컨버터(프로그래머블 12비트 및 8비트 ADC 출력 포함)로, JESD204B 인터페이스를 사용합니다.
ADC12DJ2700EVM에는 광범위한 신호 소스 및 주파수를 수용할 수 있는 변압기 결합 아날로그 입력이 있습니다. LMX2582 클록 신서사이저와 LMK04828 JESD204B 클록 생성기는 EVM에 포함되어 있으며, 초저지터 DAC 장치 클록과 SYSREF를 제공하도록 구성해 종합 JESD204B 하위 클래스 1 클로킹 솔루션을 제공할 수 있습니다.
ADC12DJ2700EVM은 고속 FMC+ 커넥터를 통해 TSW14J57EVM 데이터 캡처 하드웨어에 직접 연결됩니다. 고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어(DATACONVERTERPRO-SW)는 TSW14J57EVM을 사용할 때 데이터 캡처 및 분석 지원에도 사용할 수 있습니다.