ADC12DJ5200RFEVM의 주요 특징
- 다양한 소스와 주파수를 위한 유연한 변압기 결합 아날로그 입력
- 사용이 편리한 소프트웨어 GUI와 USB 인터페이스를 이용해 ADC12DJ5200RF, LMX2582 및 LMK04828을 다양하게 구성
- TI High Speed Data Converter Pro 소프트웨어(DATACONVERTERPRO-SW)를 통해 ADC 성능을 신속하게 평가
- TSW14J57EVM 데이터 캡처 카드(별도 판)와 간편하게 연결
ADC12DJ5200RFEVM에 대한 설명
ADC12DJ5200RF 평가 모듈(EVM)을 통해 ADC12DJ5200RF 장치를 평가할 수 있습니다. ADC12DJ5200RF는 버퍼링된 아날로그 입력을 지원하는 저전력, 12비트, 듀얼 5.2GSPS/싱글 10.4GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)로, 프로그래머블 NCO 및 데시메이션 설정을 지원하는 통합 디지털 다운 컨버터(프로그래머블 12비트 및 8비트 ADC 출력 포함)로, JESD204B/C 인터페이스를 지원합니다. EVM에는 광범위한 신호 소스 및 주파수를 수용할 수 있는 트랜스포머 커플 아날로그 입력이 있습니다.
LMX2582 클록 신서사이저와 LMK04828 JESD204B/C 클록 생성기는 EVM에 포함되어 있으며, 초저지터 DAC 장치 클록과 SYSREF를 제공하도록 구성해 완전한 JESD204B/C 하위 클래스 1 클로킹 솔루션을 제공할 수 있습니다.
ADC12DJ5200RF, LMX2582 및 LMK04828은 사용이 간편한 GUI를 통해 제어하고 다양한 용도로 신속하게 구성할 수 있습니다.
ADC12DJ5200RFEVM은 고속 FMC+ 커넥터를 통해 TSW14J57EVM 데이터 캡처 하드웨어에 직접 연결합니다. 고속 데이터 변환 프로 소프트웨어(DATACONVERTERPRO-SW)는 TSW14J57EVM을 사용할 때 데이터 캡처 및 분석 지원에도 사용할 수 있습니다.