ADC3244EVM의 주요 특징
- 단일 1.8V 전원 공급 장치로 전원 요구 사항 간소화
- 직렬 LVDS 인터페이스가 디지털 인터페이스 및 레이아웃 요구 사항을 간소화합니다
- 온칩 디더로 SFDR 개선, 온칩 초퍼 로 1/f 잡음 개선
- 1/2/4 디바이더가 포함된 입력 클록 버퍼가 클로킹을 간소화합니다
- 12비트와 14비트 버전 간의 핀 호환성
- 다중 칩 동기화 지원
ADC3244EVM에 대한 설명
ADC3244 평가 모듈(EVM)은 저전력, 듀얼 채널, 14비트 125 MSPS ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADC3244의 성능을 입증합니다. 보드에는 ADC3244 장치와 필요한 전압 제공에 사용되는 TI 전압 레귤레이터가 포함되어 있습니다.
ADC의 입력부는 50옴 단일 종단 신호 소스에 연결할 수 있는 변압기 입력부에 연결됩니다. 클록 입력은 변압기 입력을 통해 제공되며, 50옴 단일 종단 클록 소스에 연결할 수 있습니다. 완전한 시스템 동기화를 위해 SYSREF 입력이 제공됩니다. 레지스터 액세스는 온보드 USB 연결 및 GUI를 통해 제공됩니다.
종합 평가 시스템을 위해 TSW100EVM 데이터 캡처 카드 및 고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어(DATACERTERPRO-SW)도 판매하고 있습니다.