ADC32J44EVM의 주요 특징
- 전력 요구 사항을 간소화하는 단일 1.8V 공급 장치
- 1/2/4 디바이더가 포함된 유연한 입력 클록 버퍼가 클로킹을 간소화합니다
- 온칩 디더로 SFDR 개선
- 디지털 인터페이스를 간소화하는 JESD204B 데이터 인터페이스, 최대 3.2Gbps 레인 속도 준수
- 동기화 및 호환성을 위해 서브클래스 0, 1, 2 지원
- 12/14b 및 듀얼/쿼드 디바이스와 핀 호환
ADC32J44EVM에 대한 설명
ADC32J44 EVM은 저전력 듀얼 125 Msps 14비트 ADC의 성능을 입증합니다. ADC32J44 장치, 선택적 DC 결합 THS4541 활성 인터페이스 신호 경로를 포함하고, JESD204B 클로킹을 필요한 전압을 제공하기 위해 LMK04828 및 TI 전압 레귤레이터에서 제공합니다. ADC에 대한 입력은 기본적으로 50옴 단일 종단 신호 소스에 연결할 수 있는 변압기 입력에 연결됩니다. DC 결합 경로를 원할 경우 THS4541을 사용하여 선택적 경로가 제공됩니다. 일부 솔더 점퍼를 이동하여 선택할 수 있습니다. 클록 레퍼런스 입력은 변압기 입력을 통해 제공되며 50옴 단일 종단 클록 소스에 연결할 수 있습니다. 온보드 LMK04828을 사용하여 필요한 JESD204B 클록을 생성할 수 있습니다. 레지스터 액세스는 온보드 USB 연결 및 GUI를 통해 제공됩니다.