ADC32RF82EVM의 주요 특징
- SYSREF를 생성하는 LMK04828의 지원으로 외부 클로킹 지원 또는 온보드 클록 생성
- 디지털 인터페이스를 간소화하는 JESD204B 데이터 인터페이스로 최대 12.5Gbps 레인 속도 준수
- 텍사스 인스트루먼트의 온보드 전원 관리
ADC32RF82EVM에 대한 설명
ADC32RF82 평가 모듈(EVM)은 JESD204B 인터페이스를 사용하는 듀얼 2.45GSPS 14비트 ADC(아날로그-디지털 변환기)의 성능을 시연합니다. 이 EVM에는 ADC32RF82 장치가 포함되어 있으며, 필요한 전압을 공급하기 위해 LMK04828과 TI 전압 레귤레이터가 JESD204B 클로킹을 제공합니다.
ADC의 각 채널에 대한 입력은 기본 설정상 변압기 입력 회로에 연결되어 있으며, 이는 50Ω 단일 종단 신호 소스에 연결할 수 있습니다. 클록 레퍼런스 입력은 변압기 입력을 통해 제공되며, 50Ω 단일 종단 클록 소스에 연결할 수 있습니다. 온보드 LMK04828은 필요한 JESD204B 클록을 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 구성 레지스터 액세스는 온보드 USB 연결 및 Windows® 기반 GUI를 통해 제공됩니다. FMC 커넥터에서 산업 표준 JESD204B 핀 할당을 통해 TSW14J56 캡처 카드 뿐 아니라 시판되고 있는 다양한 FPGA 개발 플랫폼에도 직접 연결이 가능합니다.