ADC3442EVM의 주요 특징
- 단일 1.8V 전원으로 전원 요구 사항을 간소화할 수 있습니다
- 직렬 LVDS 인터페이스를 통해 디지털 인터페이스 및 레이아웃 요구 사항을 간소화할 수 있습니다
- 온칩 디더로 SFDR 개선
- 1/f 잡음을 개선하는 온칩 초퍼
- 1/2/4 디바이더가 포함된 입력 클록 버퍼가 클로킹을 간소화합니다
- 12비트와 14비트 버전 간의 핀 호환성
- 다중 칩 동기화 지원
ADC3442EVM에 대한 설명
ADC3442EVM 평가 모듈은 저전력 쿼드 50 Msps 14비트 ADC의 성능을 입증합니다. 필요한 전압을 제공하기 위한 ADC3442 장치 및 TI 전압 레귤레이터가 포함되어 있습니다. ADC의 입력은 기본적으로 50옴 단일 종단 신호 소스에 연결할 수 있는 변압기 입력에 연결됩니다. 클록 입력은 변압기 입력을 통해 제공되며 50옴 단일 종단 클록 소스에 연결할 수 있습니다. 완벽한 시스템 동기화를 위해 SYSREF 입력이 제공됩니다. 레지스터 액세스는 온보드 USB 연결 및 GUI를 통해 제공됩니다.