ADC34J45EVM의 주요 특징
- 전력 요구 사항을 간소화하는 단일 1.8V 공급 장치
- 1/2/4 디바이더가 포함된 유연한 입력 클록 버퍼가 클로킹을 간소화합니다
- 온칩 디더로 SFDR 개선
- 디지털 인터페이스를 간소화하는 JESD204B 데이터 인터페이스, 최대 3.2Gbps 레인 속도 준수
- 동기화 및 호환성을 위해 서브클래스 0,1,2 지원
- 12/14b 및 듀얼/쿼드 디바이스와 핀 호환
ADC34J45EVM에 대한 설명
ADC34J45 EVM은 저전력 쿼드 160 Msps 12비트 ADC의 성능을 입증합니다. ADC34J45 장치, LMK04828 JESD204B 클로킹 솔루션 및 TI 전압 레귤레이터가 포함되어 있어 필요한 전압을 제공합니다. ADC의 입력부는 50옴 단일 종단 신호 소스에 연결할 수 있는 변압기 입력부에 연결됩니다. 클록 레퍼런스 입력은 변압기 입력을 통해 제공되며, 50옴 단일 종단 클록 소스에 연결할 수 있습니다. 온보드 LMK04828은 필요한 JESD204B 클록을 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 레지스터 액세스는 온보드 USB 연결 및 GUI를 통해 제공됩니다. 종합 평가 시스템을 위해 TI는 TSW14J50 데이터 캡처 카드와 고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어(High Speed Data Converter Pro Software)도 판매하고 있습니다.