ADC3664EVM의 주요 특징
- 직렬 LVDS 인터페이스
- 온보드 전력 조절 기능을 갖춘 USB 전원
- ADC366x 및 ADC368x 제품과 핀 호환
- THS4541 FDA 및 발룬 결합 입력을 통해 유연한 평가를 지원
- TSW1400EVM 및 DATACONVERTERPRO-SW를 통해 데이터를 쉽게 캡처
- FMC 커넥터를 사용하면 FPGA 개발 플랫폼과의 손쉬운 통합이 가능
ADC3664EVM에 대한 설명
ADC3664 평가 모듈(EVM)은 초저전력, 고선형성 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADC3664의 성능을 입증합니다. 온보드 전압 조정 및 유연한 아날로그 입력 옵션으로 여러 애플리케이션을 쉽게 평가할 수 있습니다.
전체적인 평가 시스템을 위해 TSW1400EVM 데이터 캡처 카드(별도 판매) 및 고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어(DATACERTERPRO-SW)를 사용합니다. FMC(FPGA 메자닌 카드) 커넥터를 통해 TSW1400EVM과 상호 작용하는 경우 실제 및 복잡한 데시메이션 모드를 포함하여 직렬 CMOS 인터페이스의 데이터 캡처(최대 512MB)를 평가할 수 있습니다.