ADS5409EVM의 주요 특징
- 변압기 연결 아날로그 입력 경로
- DDR LVDS 병렬 출력
- 변압기 연결 클록 입력 경로
- TSW1400 또는 TSW1405 캡처 카드와 호환
- SPI 액세스를 위한 USB 제어
ADS5409EVM에 대한 설명
ADS540x 및 ADS54T0x EVM은 설계자가 텍사스 인스트루먼트 ADS5401/02/03/04/07/09 싱글/듀얼 채널 12비트 500/800/900 MSPS ADC(아날로그-디지털 컨버터) 및 싱글/듀얼 채널 500/750 MSPS BTS 피드백 및 리시버 IC인 ADS54T01/T04/T02의 성능을 평가할 수 있는 회로 기판입니다. ADC에는 병렬 DDR LVDS 출력이 포함되어 있습니다. 이 EVM은 다양한 클록, 아날로그 입력 및 공급 조건에서 ADS540x를 테스트할 수 있는 유연한 환경을 제공합니다. ADS54T0x EVM의 경우 고해상도 출력 버스트를 시작할 수 있도록 EVM에 트리거를 제공하는 다양한 방법이 있습니다.
ADS540x EVM은 TI의 고속 ADC 데이터 캡처 카드인 TSW1400EVM 및 TSW1405EVM과 직접 호환됩니다. TSW1400은 ADS54T0x EVM에 버스트 모드 트리거를 공급하는 데에도 사용할 수 있습니다.