ADS5482EVM의 주요 특징
변압기 연결 아날로그 입력 경로 CDCE72010 지터 클록 싱크로나이저 및 지터 클리너 클로킹 회로 DDR LVDS 출력 및 캡처 기능
ADS5482EVM에 대한 설명
ADS5482EVM은 설계자가 DDR LVDS 출력이 포함된 16비트 105 MSPS ADC인 텍사스 인스트루먼트 ADS5482 디바이스를 평가할 수 있는 회로 기판입니다. 제품에 논리 분석기 분리 보드가 들어 있어 Agilent E5405A 또는 Tektronix P6980 터치리스 프로브를 사용해 ADC의 LVDS 출력을 직접 캡처할 수 있습니다. ADS5482EVM은 TI의 TSW1400EVM 또는 TSW1405EVM 고속 LVDS 평가 및 캡처 시스템과 호환되기 때문에 샘플을 캡처하여 PC에 전달하여 빠른 분석 및 평가를 수행할 수 있습니다.
ADS5482EVM에는 텍사스 인스트루먼트의 10 출력 저지터 클록 싱크로나이저 및 지터 클리너 디바이스인 신제품 CDCE72010이 포함되어 있으며, 이 제품은 ADS5482로 클로킹 입력을 구동하는 데 사용할 수 있습니다. 외부 VCXO 및 크리스탈 밴드 패스 필터를 위한 오픈 소켓을 제공하기 때문에 최종 시스템 레벨 솔루션과 동등한 고성능 ADC 및 클로킹 회로를 신속하게 평가할 수 있습니다. 또는 외부 클록 소스를 EVM에 제공할 수 있는데 CDCE72010을 통해 라우팅하거나 ADS5482 클록 입력에 직접 전달됩니다.