ADS54J20EVM의 주요 특징
- 다양한 소스와 주파수를 위한 유연한 변압기 결합 아날로그 입력
- 사용이 편리한 소프트웨어 GUI와 USB 인터페이스를 이용해 ADS54J20 및 LMK04828을 다양하게 구성 가능
- TI 고속 데이터 컨버터 프로(High Speed Data Converter Pro) 소프트웨어를 통해 ADC 성능을 신속하게 평가
- TSW14J56EVM 캡처 카드에 간단히 연결
ADS54J20EVM에 대한 설명
ADS54J20EVM은 텍사스 인스트루먼트의 ADS54J20 및 LMK04828 클록 지터 클리너를 평가할 수 있는 평가 모듈(EVM)입니다. ADS54J20은 저전력, 12비트, 1 GSPS ADC(아날로그-디지털 컨버터)로, JESD204B 인터페이스를 적용한 버퍼링된 아날로그 입력과 출력을 지원합니다. 이 EVM에는 광범위한 신호 소스 및 주파수를 수용할 수 있는 트랜스포머 커플 아날로그 입력이 있습니다. LMK04828은 시스템 레퍼런스 클록 및 디바이스 샘플 클록과 함께 초저지터 및 위상 잡음 ADC 샘플 클록이 포함되어 있어 종합 JESD204B 서브클래스 1 클로킹 솔루션을 구성합니다.
ADS54J20 및 LMK04828은 사용이 간편한 GUI를 통해 제어하고 다양한 용도로 신속하게 구성할 수 있습니다.
ADS54J20EVM은 고속 FMC 커넥터를 통해 TSW14J56EVM 데이터 캡처 하드웨어에 직접 연결합니다. 고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어는 TSW14J56EVM을 사용할 때 데이터 캡처 및 분석 지원에도 사용할 수 있습니다.