ADS7057EVM-PDK의 주요 특징
- 진단 테스트에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어와 ADS7057 ADC의 정확한 성능 평가가 포함
- USB 전원 공급, 외부 전원 공급 장치 필요 없음
- USB 2.0(이상)을 통한 각 ADC에 디지털 입력과 출력을 위한 편리한 통신 인터페이스를 제공하는 정밀 호스트 인터페이스(PHI) 컨트롤러
- Windows® 8/10 64비트 운영 체제용 간편한 평가 소프트웨어로, 소프트웨어 제품군에는 데이터 캡처 및 분석을 위한 그래픽 툴이 포함되어 있음
ADS7057EVM-PDK에 대한 설명
ADS7057 EVM(평가 모듈) 성능 데모 키트(PDK)는 14비트, ADS7057 SAR(연속 근사 레지스터) ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 평가할 수 있는 플랫폼입니다.
PDK에는 ADS7057 평가 보드, 정밀 호스트 인터페이스(PHI) 컨트롤러 보드, 사용자가 USB(범용 직렬 버스)를 통해 ADC와 통신하고, 데이터를 캡처하고, 데이터 분석을 수행할 수 있는 관련 컴퓨터 소프트웨어가 포함되어 있습니다.