ADS8354EVM-PDK의 주요 특징
- 진단 테스트 및 ADS8354 SAR ADC의 정확한 성능 평가에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 포함
- USB 전원 공급, 외부 전원 공급 장치 필요 없음
- 전원 공급 및 디지털 입력/출력 용도로 USB 2.0(이상)을 사용해 ADS8354와의 편리한 통신 인터페이스를 제공하는 PHI EVM 컨트롤러를 함께 제공합니다
- 간편한 Microsoft® Windows® 7/8/10 64비트 OS(운영 체제)용 평가 소프트웨어
- 소프트웨어 패키지에는
- 용 그래픽 도구 포함
- 데이터 캡처
- 히스토그램 분석
- 스펙트럼 분석
ADS8354EVM-PDK에 대한 설명
ADS8354EVM-PDK는 ADS8354 장치의 성능 평가용 플랫폼입니다. ADS8354 장치는 사용이 간편한 SPI(직렬 프로그래밍 인터페이스)를 탑재한 16비트, 듀얼 채널, 동시 샘플링, 700kSPS, 차동 아날로그 입력, SAR(연속 근시화 레지스터) ADC(아날로그-디지털 컨버터)입니다. ADS8354EVM-PDK는 USB 인터페이스를 통한 하드웨어, 소프트웨어 및 컴퓨터 연결성을 통해 간편한 평가를 지원합니다.