AFE5805EVM의 주요 특징
•AFE5805 특성 분석
• CW 기능 테스트 지원
•ADC에서 8채널 저전압 차동 신호(LVDS) 출력 제공
•USB 인터페이스를 통해 개인용 컴퓨터(PC)와 통신
•마이크로컨트롤러를 사용하여 AFE5805를 제어하려는 경우 RS-232 인터페이스로 구성 가능 MSP430 프로그래밍이 필요
•AFE5805 및 기타 장치용 여러 전원 공급 장치 제공
•온보드 Vcntl 생성기 R12(0V - 1.2V)
•EVM에 포함된 어댑터 카드
AFE5805EVM에 대한 설명
The AFE5805EVM provides a convenient platform to evaluate the AFE5805. The AFE5805 is a complete analog front-end device designed for ultrasound systems. It consists of eight-channels, including a low-noise amplifier (LNA), voltage controlled attenuator (VCA), programmable gain amplifier (PGA), low-pass filter (LPF), and a 12 bit, 50 MSPS analog-to-digital converter (ADC) with LVDS data outputs.