AFE5808AEVM의 주요 특징
- AFE5808A 특성 분석
- CW 테스트 지원
- ADC에서 8채널 저전압 차동 신호(LVDS) 출력 제공
- USB 인터페이스를 통해 개인용 컴퓨터(PC)와 통신
AFE5808AEVM에 대한 설명
AFE5808AEVM은 AFE5808A를 평가할 수 있는 편리한 플랫폼을 제공합니다. AFE5808A는 AFE5808의 향상된 버전이며 새 설계에 권장됩니다. AFE5808에 비해, 디지털 고역 필터의 차단 주파수 범위를 확장하고, 높은 임피던스 소스가 나타날 때 그에 따른 잡음을 줄이고, 극심한 과부하 신호의 처리 기능이 증가합니다.
AFE5808A는 스펙트럼 도플러 초음파 장비용 연속파(CW) 도플러 믹서를 갖춘 8채널 완전 통합 AFE(아날로그 프론트 엔드)입니다. EVM 키트에는 사용 설명서, 소프트웨어, USB 케이블이 포함되어 있으며, 보드는 완전히 조립된 상태로 제공됩니다. 사용자는 신호 생성기에서 측정을 위한 입력 신호를 제공해야 합니다. 사용자는 AFE5808의 LVDS 데이터 스트림에서 데이터를 첨부하고 분석할 수 있는 방법이 필요합니다.