AFE7225EVM의 주요 특징
- ZIF, IF 및 RF 전송 출력에 대한 AFE7225를 위한 종합 테스트 기능
- AFE7225 ZIF 또는 IF ADC 수신 테스트(RF-비트 ZIF 리시버용 TRF371125EVM 옵션 구매 가능)
- TSW1400 패턴 생성기 및 캡처 카드(또는 TSW1405, TSW1406)에 직접 연결
- 클록 생성 또는 지터 제거를 위한CDCE72010 포함
- 종합적인 트랜스미터 평가용 TRF370333 포함
- 간편한 테스트 및 프로토타이핑을 위한 완전한 기능을 갖춘 GUI로 소프트웨어 지원
- Xilinx FPGA EVM에서 FMC 상호 연결 헤더와 연결할 수 있는 FMC-DAC-어댑터 및 FMC-ADC-어댑터 카드(옵션)
- DAC 전송을 위해 Altera FPGA EVM에 직접 연결하고, ADC 수신을 위한 선택 사항 HSMC-ADC-브리지를 통해 직접 연결합니다
- LDO 또는 DC/DC 전원 공급 장치 옵션
AFE7225EVM에 대한 설명
AFE7225EVM은 설계자가 텍사스 인스트루먼트의 저전력 아날로그 프론트 엔드 혼합 신호 트랜시버인 2채널 AFE7225의 성능을 평가할 수 있는 회로 기판입니다. AFE7225에는 듀얼 12비트 125 MSPS ADC 및 듀얼 12비트 250 MSPS DAC와 2x/4x 보간, /2 데시메이션, 독립 32비트 TX/RX 복합 믹서, 직교 변조 보정 및 보조 모니터링/제어 ADC/DAC가 포함되어 있습니다.
이 EVM은 다양한 클록, 데이터 입력 및 IF 또는 RF 출력 조건에서 AFE7225를 테스트할 수 있는 유연한 환경을 제공합니다. 완전한 RF 전송 솔루션으로 사용하기 쉽도록 AFE7225EVM에는 AFE7225 클로킹을 위한 CDCE72010 클록 생성기/지터 클리너, RF에서 DAC를 실제 신호로 바꿈으로써 I/Q 출력을 업컨버팅하기 위한 350 MHz~4 GHz 직교 변조기인 TRF370333이 포함되어 있습니다. AFE7225의 듀얼 ADC는 유연한 리시버 평가 및 측정을 위해 변압기가 연결된 IF 입력으로 구동됩니다. ADC 입력 경로는 DC 결합 복합 베이스밴드 입력용으로 구성할 수도 있습니다.
EVM을 TSW1400(또는 TSW1405, TSW1406)와 함께 사용하여 AFE7225 통합 듀얼 DAC와 함께 전송 시스템 프로토타이핑을 수행할 수 있습니다. TSW1400은 직렬 LVDS 포트를 통해 AFE7225로 공급되는 테스트 패턴을 생성합니다. CDCE72010 클록 칩을 사용하여 TSW1400 보드를 AFE7225EVM에 동기화할 수 있습니다. TSW1400을 사용하여 AFE7225 일체형 듀얼 ADC에서 데이터를 캡처하고 FFT 분석을 위해 사용할 수 있습니다.
또한 AFE7225EVM은 Xilinx 및 Altera FPGA EVM 및 신속한 평가 및 프로토타이핑을 위한 설계 키트와 호환됩니다. AFE7225EVM에는 DAC 입력 패턴을 위해 HSMC 호환 Altera FPGA EVM에 직접 연결하기 위한 HSMC 입력이 포함되어 있으며, Altera FPGA EVM을 사용하여 ADC 데이터 캡처용으로 HSMC-ADC-브리지를 주문할 수 있습니다. TI에서 제공하는 FMC-DAC-어댑터 및 FMC-ADC-어댑터 보드는 AFE7225EVM을 Xilinx EVM의 FMC 헤더에 연결하는 데 사용됩니다.