AWR6843AOPEVM의 주요 특징
- 60GHz~64GHz mmWave 센서
- 통합 온-패키지, 4 수신(RX), 3 전송(TX), 와이드 FoV 안테나
- MMWAVEICBOOST와 직접 인터페이스
- 호스트 제어 인터페이스를 위한 60핀 고속 인터페이스 지원
- 폼 팩터 배포 및 테스트를 위한 독립형 모드
- 전원 및 데이터용 단일 USB 케이블
AWR6843AOPEVM에 대한 설명
AWR6843 AoP(안테나 온 패키지) 평가 모듈(EVM)은 단거리, 넓은 시야(FoV) AoP 기술이 통합된 사용하기 쉬운 60GHz 차량용 mmWave 센서 평가 플랫폼으로, mmWave 센서 캐리어 카드 플랫폼(MMWAVEICBOOST)에 직접 연결하고 독립형으로 사용할 수 있습니다. EVM을 사용하면 USB 인터페이스를 통해 포인트 클라우드 데이터에 액세스하고 60핀 고속 커넥터를 통해 원시 ADC(아날로그-디지털 변환기) 데이터에 액세스할 수 있습니다.
AWR6843AOPEVM을 사용하면 어린이 탑승 감지 및 탑승 모니터링과 같은 실내 감지 애플리케이션을 평가할 수 있습니다.
이 키트는 mmWave Studio(MMWAVE-STUDIO)와 mmWave 소프트웨어 개발 키트(MMWAVE-SDK)를 비롯한 표준 mmWave 툴 및 소프트웨어에서 지원됩니다. MMWAVEICBOOST와 페어링된 AWR6843AOPEVM은 MCU LaunchPad™ 에코시스템과 상호 작용할 수 있습니다.