BQ25720EVM의 주요 특징
- 3.5V~26V 입력, 1V~19.2V 충전 출력 및 3V~24V OTG 출력을 지원하는 호스트 제어 NVDC 1S~4S 배터리 벅-부스트 충전기
- USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1(USB Type-C®) 및 USB PD(Power Delivery) 플랫폼 지원
- 고전류, 고효율을 위해 5mohm 전류 감지 지원
- IEC-CISPR 32 EMI 사양을 충족하기 위한 TI 특허를 받은 스위칭 주파수 디더링 패턴
- TI 특허를 받은 패스스루 모드(PTM)로 99%의 효율성 달성
BQ25720EVM에 대한 설명
BQ25720 평가 모듈(EVM)은 N채널 MOSFET 선택기와 전류 모니터링을 지원하는 SMBus 제어 NVDC(좁은 전압 DC) 벅-부스트 충전 컨트롤러입니다. 벅 컨버터의 입력 전압 범위는 3.5V~26V이며 프로그래밍 가능한 출력은 1~4개 셀이고 충전 출력 전류 범위는 64mA~8A입니다. 이 EVM에는 EV2400 인터페이스 장치가 포함되어 있지 않으며, BQ25720EVM을 평가하려면 별도로 주문해야 합니다.