CC3200-LAUNCHXL의 주요 특징
- QFN 패키지로 제공되는 CC3200 Wi-Fi 무선 MCU(마이크로컨트롤러)
- 업계 최초로 Wi-Fi Alliance™로부터 칩 레벨에서 Wi-Fi CERTIFIED™ 인증을 받은 장치
- FTDI USB 드라이버를 사용하는 CCS/IAR용 PC에 대한 USB 인터페이스
- SimpleLink 프로그래머를 사용하여 USB를 통한 플래시 업데이트
- 2개의 20핀 커넥터로 BoosterPack과 호환되며 기능이 추가됨(BoosterPack 헤더)
- 센서, LED 및 푸시 버튼을 갖춘 독립형 개발 플랫폼
- LaunchPad 및 외부 BoosterPack용 USB 전원
- AA 알카라인 배터리 2개로 작동
- 온보드 안테나 및 커패시터 재작업을 사용하여 선택 가능한 U.FL 커넥터
- 4선 JTAG 및 2선 SWD 지원
- 오픈 온칩 디버거(OpenOCD)를 통한 GNU 디버거(GDB) 지원
CC3200-LAUNCHXL에 대한 설명
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 LaunchPad™ 개발 키트(QFN 패키지 장치 포함)는 연결이 내장된 업계 최초의 단일 칩 프로그래밍 가능 MCU인 CC3200 무선 MCU(마이크로컨트롤러)를 위한 평가 개발 플랫폼입니다. 이 보드는 FTDI를 사용하는 온보드 에뮬레이션을 제공하며 센서가 포함되어 있어 바로 사용 가능한 완전한 환경을 제공합니다. 이 보드를 PC에 직접 연결하여 Code Composer Studio™ Cloud IDE(통합 개발 환경) 및 IAR Embedded Workbench 같은 개발 툴과 함께 사용할 수 있습니다. 지금 dev.ti.com을 방문하여 SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad 키트를 시작하세요.
이 LaunchPad에는 Wi-Fi 프로토콜에 대한 40개 이상의 애플리케이션, 인터넷 애플리케이션 및 MCU 주변 장치 예제가 포함된 SDK(소프트웨어 개발 키트)와 드라이버 지원이 포함됩니다. 여기에서 최신 SDK와 펌웨어를 다운로드하세요.
CC3200은 IAR v7.20에서 지원됩니다. 여기에서 무료(기간 한정 라이선스) 평가판을 사용할 수 있습니다.
CC3200에 대한 자세한 내용은 https://www.ti.com/simplelinkwifi를 참조하세요.