DAC3171EVM의 주요 특징
- IF 출력에 대한 DAC3171을 위한 포괄적인 테스트 기능
- TSW1400 신호 생성기와 직접 연결
- 클록 생성 또는 지터 클리닝을 위한 CDCE62005 포함
- 간편한 테스트를 위한 완전한 기능을 갖춘 GUI로 소프트웨어 지원
- Altera FPGA 개발 키트에 대한 직접 HSMC 연결
- FMC-DAC-어댑터 카드는 최신 Xilinx FPGA EVM의 일반적인 입력인 표준 FMC 상호 연결 헤더에 연결
DAC3171EVM에 대한 설명
DAC3171EVM은 설계자들이 텍사스 인스트루먼트의 싱글 채널 14비트 500MSPS DAC3171 디지털-아날로그 컨버터(DAC)의 성능을 평가할 수 있는 회로 보드입니다. EVM은 다양한 클록 및 입력 조건에서 DAC3171을 테스트할 수 있는 유연한 환경을 제공합니다. DAC3171EVM에는 완벽한 IF 전송 솔루션으로 쉽게 사용할 수 있도록 DAC3171을 클로킹하기 위한 CDCE62005 클록 생성기/지터 클리너가 포함되어 있습니다.
EVM을 TSW1400과 함께 사용하여 다양한 테스트 절차를 수행할 수 있습니다. TSW1400은 1.00GSPS LVDS 포트를 통해 DAC3171에 공급되는 테스트 패턴을 생성합니다. DAC3171EVM 클록 칩을 사용하여 TSW1400 보드를 DAC3171EVM과 동기화할 수 있습니다. TSW1406EVM은 최대 64k 샘플 패턴 깊이로 빠른 EVM 테스트를 위한 저렴한 솔루션을 제공합니다.