DLPDLCR2000EVM의 주요 특징
- 54mm x 76mm의 컴팩트한 폼 팩터(EVM은 포스트잇 메모지 크기입니다)
- 개발자가 고성능 DLP 디스플레이 기술을 평가할 수 있는 가장 경제적인 방법
- 최대 30루멘을 지원하는 플러그 앤 플레이 방식의 DLP nHD 광학 엔진
- 거의 모든 저비용 포스트 프로세서를 지원하는 I2C 및 8/16/24비트 병렬 GB 동영상 인터페이스
- 개봉 즉시 BeagleBone Black 호환성 제공
DLPDLCR2000EVM에 대한 설명
DLP® LightCrafter Display 2000 평가 모듈(EVM)은 모바일 프로젝터, 스마트 홈 디스플레이, AR 안경, 가전제품 및 로봇과 같이 초이동성 및 초휴대성을 갖는 다양한 디스플레이 애플리케이션용으로 경제적이고, 컴팩트한 플러그 앤 플레이 DLP 디스플레이 EVM입니다. 이 EVM은 DLP2000(nHD) 칩셋, 광학 엔진(여기서 별도 구매 가능) 및 8/16/24비트 RGB 병렬 동영상 프로세서 인터페이스를 탑재하고 있습니다. 1080p 해상도, 100 lm 및 Raspberry Pi를 즉시 제공하는 더 높은 성능 EVM 옵션은 DLPDLCR230NPEVM을 방문하십시오. 마이크로컨트롤러 기반 디스플레이 애플리케이션 EVM 및 레퍼런스 설계는 DLPDLCR160CPEVM을 방문하십시오.
개발 및 지원:
거의 무한한 가능성:
- 설계를 확장할 준비가 되셨다면 이 동영상을 참조해 다음 DLP Pico 칩셋을 선택하는 방법을 알아보세요
- 전체 DLP Pico 포트폴리오를 아우르는 다른 EVM들에 대해 알아보세요