DLPDLCR3310EVM의 주요 특징
- 개발자가 초소형 애플리케이션을 위한 DLP 1080p 디스플레이 기술을 평가할 수 있는 쉬운 방법
- 300루멘(칩셋이 더 밝은 밝기도 지원 가능)을 지원하는 플러그 앤 플레이 DLP 1080p 광학 엔진
- 최대 1080p 해상도(1920 x 1080)의 이미지 또는 비디오 디스플레이
- 런타임 칩셋 기능 평가를 위한 간단하지만 강력한 USB 기반의 GUI
- 시스템 밝기 또는 전력을 동적으로 최적화하는 IntelliBright 이미지 처리 알고리즘 제품군 탑재
DLPDLCR3310EVM에 대한 설명
DLP® LightCrafter 디스플레이 3310 EVM은 소비자, 기업, 산업용 시장의 방대한 1080p 디스플레이 애플리케이션을 위한 편리한 플러그 앤 플레이 평가 플랫폼입니다. 이 평가 모듈(EVM)은 DLP3310(0.33 1080p) DMD, DLPC3437 디스플레이 컨트롤러와 DLPA3000 PMIC/LED 드라이버를 갖추고 있습니다. 이 EVM은 생산 준비가 완료된 광학 엔진을 갖추고 있으며 소형 폼 팩터에 해상도, 밝기, 프로그래밍 기능을 조합하여 제공합니다.