DRV2625EVM-CT의 주요 특징
- 스마트 루프 알고리즘과 초저 대기 전류 소비를 지원하는 DRV2625
- 통합 파형 라이브러리
- 보드에 포함된 ERM 및 LRA 액추에이터
- Windows용 햅틱 제어 콘솔 소프트웨어로 구성할 수 있는 소프트웨어
DRV2625EVM-CT에 대한 설명
DRV2625 햅틱 드라이버는 다양한 선형 공진 액추에이터(LRA) 및 이심 회전 질량 모터(ERM)를 지원합니다. DRV2625는 솔루션 크기 감소, 출력 드라이브 효율성 향상, 폐쇄형 루프 모터 제어, 낮은 지연 시간 피드백을 위한 빠른 시작, 자동 공진 추적 등 햅틱 모터 컨트롤의 설계 복잡성을 제거하는 다양한 기능을 갖추고 있습니다. DRV2625는 대기 전류도 크게 줄여서 유휴 기간 동안 에너지 소비를 줄입니다.
DRV2625EVM-CT 평가 모듈(EVM)은 DRV2625를 위한 완전한 데모 및 평가 레퍼런스 디자인입니다. 이 키트에는 DRV2625 햅틱 드라이버, LRA, ERM, 샘플 파형, 정전식 터치 입력, USB 컨트롤이 포함되어 있습니다.