DRV8243H-Q1EVM의 주요 특징
- 40V Abs 최대 전압
- 통합 전류 감지(션트 레지스터 제거)
- 보호/진단 기능
- 추가 하드웨어 없이 EVM 펌웨어 필드 업그레이드 가능
DRV8243H-Q1EVM에 대한 설명
DRV824x-Q1 장치 제품군은 광범위한 오토모티브 애플리케이션을 위해 설계된 완전 통합 H 브리지 드라이버입니다. DRV824x-Q1 장치는 단일 H 브리지 드라이버, 2개의 독립 하프 브리지 드라이버, 2개의 서로 다른 하프 브리지 드라이버로 구성할 수 있습니다. 텍사스 인스트루먼트의 독점 고전력 BiCMOS 프로세스 기술 노드에 설계된 이 모놀리식 다이 장치는 초소형 패키지 크기, 레이아웃 편의성, EMI 제어, 정확한 전류 감지, 견고성과 진단 기능을 제공하는 동시에 탁월한 전력 처리 및 열 기능을 제공합니다. DRV824x-Q1에는 확장성 있는 저항(전류 용량)을 사용하여 설계 변경을 최소화하면서 여러 다른 부하를 지원하는 동일한 핀 기능 및 레지스터 맵이 있습니다.
이 장치는 N채널 출력 단계, 충전 펌프 레귤레이터, 고압측 전류 감지 및 조정, 전류 비례 출력 및 보호 회로를 통합합니다. 대부분의 내부 회로를 셧다운하여 유입되는 초저 정동작 전류를 달성하기 위해 저전력 절전 모드가 제공됩니다. 이 장치는 전압 모니터링 및 부하 진단과 출력 과전류 및 장치 초과 온도에 대한 보호 기능을 제공합니다. 고장 상태는 nFAULT 핀에 표시됩니다. 이 장치는 하드웨어(“HW”)와 SPI의 두 가지 인터페이스 버전으로 제공됩니다. 하드웨어 모델은 고정 구성을 위해 스트래핑 저항을 사용합니다. SPI 변형 모델은 외부 컨트롤러를 사용한 장치 구성과 오류 관찰 기능을 유연하게 제공합니다.