DRV8705H-Q1EVM의 주요 특징
- 차량용 브러시드 DC 모터 애플리케이션을 위한 SPI 및 HW 버전의 4.9V~37V, 최대 15A RMS, 20A 피크 전류 H 브리지 스마트 게이트 드라이브 EVM
- 슬루율 제어, 데드 타임 핸드셰이킹 0.5mA~62mA 피크 소스 및 싱크 전류 출력을 지원하는 스마트 게이트 드라이브 아키텍처
- 전류 션트 증폭기: 저압측 감지, 조정 가능한 게인 설정(10, 20, 40, 80V/V), 통합 피드백 레지스터
- 통합 보호 기능: 드라이버 비활성화 핀, VDS/VGS, 공급, 충전 펌프, 열, 및 SPI 전용 오프라인 진단 모니터 모니터
- 100% PWM 및 독립 하프 브리지, PH/EN, PWM 및 분할 HS 및 LS 솔레노이드 제어 PWM 모드용 더블러 충전 펌프
DRV8705H-Q1EVM에 대한 설명
DRV8705H-Q1EVM은 오토모티브 등급 브러시드 DC 모터 드라이버인 DRV8705H-Q1을 평가하도록 설계되었습니다. DRV8705H-Q1은 고압측 및 저압측 N채널 전원 MOSFET을 구동할 수 있는 고집적 H 브리지 게이트 드라이버입니다. 고압측용 통합 더블러 충전 펌프와 저압측용 선형 레귤레이터를 사용하여 적절한 게이트 드라이브 전압을 생성합니다.
이 장치는 스마트 게이트 드라이브 아키텍처를 사용하여 시스템 비용을 절감하고 안정성을 개선합니다. 게이트 드라이버는 데드 타임을 최적화하여 슛스루 조건을 방지하고, 조정 가능한 게이트 드라이브 전류를 통해 EMI(전자기 간섭) 감소에 대한 제어를 제공하고, VDS 및 VGS 모니터를 통해 드레인-소스 및 게이트 단락 조건으로부터 보호합니다. 션트 증폭기는 저압측 전류 감지를 제공하여 모터 전류를 지속적으로 측정합니다.
DRV8705H-Q1은 강력한 시스템 작동을 보장하는 다양한 보호 기능을 제공합니다. 여기에는 전원 공급 장치와 충전 펌프를 위한 저전압 및 과전압 모니터, 외부 MOSFET을 위한 VDS 과전류 및 VGS 게이트 고장 모니터, 내부 열 경고 및 셧다운 보호가 포함됩니다.
DRV8705H-Q1EVM에는 최대 15A RMS, 20A 피크 전류에서 모터를 양방향으로 구동하는 N채널 MOSFET 4개로 구성된 H 브리지가 있습니다. EVM은 아날로그 전원을 위한 단일 전원 공급 장치와 외부에서 공급되도록 맞춤화할 수 있는 디지털 전원을 위한 USB 라인에서 작동합니다. 전원 공급 장치 입력을 정리하고 잘못된 배터리 연결으로부터 보호하기 위해 20A RMS 정격 PI 필터와 함께 음극 18V 역방향 배터리 보호 회로가 제공됩니다.