HALL-TRIGGER-EVM의 주요 특징
- 최대 10mm의 트리거 변위가 전압으로 변환
- 측정된 전압 오류는 보정 없이 <3%, 보정 시 <0.5%
- (선택 사항) 강력한 외부 자기장이 감지되는 경우 전압 출력을 비활성화
- AAA 배터리 또는 5-30V 외부 전력 공급으로 작동
- 절전 모드에서 낮은 시스템 전류 소비(3.5-6.9 µA, 외부 자기장에 대해 선택한 보호 수준에 따라 다름)
HALL-TRIGGER-EVM에 대한 설명
이 평가 모듈(EVM)은 홀(Hall) 효과 센서를 사용해 트리거가 눌리는 정도를 바탕으로 다양한 전압을 출력하는 트리거를 구현합니다. 이 EVM은 무접촉 접근법을 사용하며, 따라서 기존의 기계 기반 트리거에 비해 마손이 적기 때문에 제품 수명이 상대적으로 길어졌습니다. 저전력 홀(Hall) 효과 스위치와 부하 스위치를 함께 사용해 트리거를 누르지 않을 때는 시스템을 저전력 대기 모드로 유지합니다. 또한, 강력한 외부 자기장이 존재하는 경우 전압 출력을 비활성화하는 자기장 보호 기능을 선택할 수 있습니다.