HDC3020EVM의 주요 특징
- 스트리밍 상대 습도 및 온도 측정
- 데이터 로깅
- USB 플러그 앤 플레이
- 프로토타입 원격 작동을 위한 탈착식 센서 섹션
HDC3020EVM에 대한 설명
HDC3020EVM 평가 모듈(EVM)을 사용하면 설계자는 HDC3020 상대 습도 및 온도 센서의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. EVM에는 MSP430F5528 마이크로컨트롤러(µC)와 HDC3020이 탑재되어 있습니다. µC는 HDC3020을 제어하고 USB 포트를 통해 호스트 PC와 통신하는 데 사용됩니다. EVM은 필요할 경우 두 개의 섹션으로 나눌 수 있도록 설계되었습니다. 천공으로 인해 사용자가 HDC3020을 분리하여 유연하게 평가할 수 있습니다.