LAUNCHXL-CC13-90의 주요 특징
- PCB 추적 안테나 및 SMA 커넥터가 통합된 무선 애플리케이션용 Sub-1GHz 무선 및 RF 프론트 엔드가 포함된 LaunchPad
- BoosterPack 커넥터로 모든 I/O 신호에 액세스
- 광대역 안테나가 보드 하나로 유럽용 868MHz ISM 대역과 미국용 915MHz ISM 대역을 모두 지원
- 온보드 에뮬레이터를 통해 CCS Cloud의 즉각적인 코드 개발 시작 가능
- LaunchPad 키트 및 SmartRF™ Studio 애플리케이션에 모두 사용 가능
- LCD BoosterPack과 호환
LAUNCHXL-CC13-90에 대한 설명
SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310-1190 무선 MCU(마이크로컨트롤러) LaunchPad™ 개발 키트는 CC1190 고성능 RF 프런트 엔드와 결합된 CC1310 Sub-1GHz 무선 MCU를 갖추고 있으며 최대 +27dBm 출력 전력의 장거리 저전력 연결을 제공합니다.
CC1310 장치는 저전력 장거리 무선 애플리케이션을 대상으로 하는 무선 MCU입니다. CC1310 무선 MCU에는 기본 프로세서로써 48MHz에서 실행되는 32비트 ARM Cortex-M3 프로세서와 고유의 초저전력 센서 컨트롤러가 들어간 다양한 주변 장치 기능이 포함되어 있습니다. 이 센서 컨트롤러는 나머지 시스템이 절전 모드에 있는 동안 외부 센서와 상호 작용하고 아날로그 및 디지털 데이터를 자동으로 수집하는 데 이상적입니다.
CC1190은 850 - 950MHz의 저전력 및 저전압 무선 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 고성능 RF 프런트 엔드로, 텍사스 인스트루먼트의 1GHz 미만 저전력 RF 트랜시버, 트랜스미터 및 무선 MCU 장치에 대한 범위 확장기 역할을 합니다. CC1190은 고성능 무선 시스템 설계를 위해 전력 증폭기(PA), 저잡음 증폭기(LNA), 스위치 및 RF 정합을 통합합니다. 출력 전력 증가를 위한 전력 증폭기와 리시버 감도 향상을 위한 낮은 잡음 수치의 LNA를 제공하여 링크 버짓을 향상합니다.
애플리케이션 개발 수준을 한 단계 높일 준비가 되셨습니까? CC1310-1190 LaunchPad는 TI의 SimpleLink MCU 플랫폼의 일부로, 유선 및 무선 애플리케이션을 개발하는 고객에게 유연한 하드웨어, 소프트웨어 및 툴 옵션을 제공하는 단일 개발 환경을 제공합니다. 다양한 평가 모듈(EVM) 및 BoosterPack™ 플러그인 모듈과 빠르게 인터페이스할 수 있는 LaunchPad 키트의 I/O 커넥터로 시스템을 신속하게 프로토타이핑하여 시간과 생산 비용을 절약하세요. TI 15.4-Stack, RF 드라이버, 전원 관리 드라이버 및 다중 주변 장치 드라이버를 갖춘 SimpleLink CC13x0 SDK(소프트웨어 개발 키트)를 사용하여 CC1310-1190 LaunchPad 키트에서 IoT(사물 인터넷) 소프트웨어 애플리케이션을 개발하세요. SDK에는 개발을 시작하기 위한 몇 가지 '시작하기' 소프트웨어 예제도 포함되어 있습니다. SimpleLink CC13x0 SDK에 포함된 모든 소프트웨어 예제는 CC1310-1190 LaunchPad 키트를 지원하므로 애플리케이션을 쉽게 작성할 수 있습니다. SimpleLink MCU 플랫폼에 대한 자세한 내용은 www.ti.com/simplelink를 참조하세요.
SimpleLink CC1310-1190 LaunchPad 키트는 Energia 에코시스템에서 지원되지 않습니다.
LaunchPad 키트 에코시스템 및 지원되는 BoosterPack 플러그인 모듈에 대한 자세한 내용은 TI LaunchPad 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.