LAUNCHXL-CC2650의 주요 특징
- 스마트폰에서 Bluetooth 저에너지를 사용하여 LaunchPad 키트를 클라우드에 연결
- BoosterPack 플러그인 모듈 I/O 인터페이스로 모든 I/O 신호에 액세스
- USB 직렬 포트가 있는 온보드 에뮬레이터를 통해 즉각적인 코드 개발 시작 가능
- SimpleLink 스타터 앱에서 OTA(Over-The-Air)로 LaunchPad 키트 펌웨어 업그레이드
- Code Composer Studio IDE 정식 라이선스 포함
- 여러 프로토콜을 지원하거나 사용자 데이터를 저장하기 위한 1MB 외부 플래시 포함
- 최대 5dBm의 출력 전력
- Sharp® Memory LCD BoosterPack 플러그인 모듈 지원(옵션)
LAUNCHXL-CC2650에 대한 설명
- CC2640 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU
- CC2630 ZigBee/6LoWPAN 무선 MCU
- CC2620 ZigBee RF4CE 무선 MCU
- CC2650 다중 표준 무선 MCU
SimpleLink™ CC2650 무선 MCU(마이크로컨트롤러) LaunchPad 키트를 사용하여 LaunchPad™ 개발 키트를 클라우드로 이동하세요.
CC2650 LaunchPad 키트는 SimpleLink 초저전력 CC26xx 장치 제품군을 사용하여 LaunchPad 키트 에코시스템에 간편한 Bluetooth 저에너지 연결을 제공합니다. 이 LaunchPad 키트는 SimpleLink 다중 표준 CC2650 무선 MCU 및 나머지 CC26xx 제품군에 대한 다중 프로토콜 지원을 위한 개발을 지원합니다. ZigBee®/6LoWPAN용 CC2630 무선 MCU 및 Bluetooth® 저에너지용 CC2640 무선 MCU.
CC2650 무선 MCU에는 기본 마이크로컨트롤러로써 48MHz에서 실행되는 32비트 ARM® Cortex®-M3 프로세서와 고유의 초저전력 센서 컨트롤러가 들어간 다양한 주변 장치 기능이 포함되어 있습니다. 이 센서 컨트롤러는 나머지 시스템이 절전 모드에 있는 동안 외부 센서와 상호 작용하고 아날로그 및 디지털 데이터를 자동으로 수집하기 위해 만들어졌습니다.
CC2650 LaunchPad 키트는 Code Composer Studio™ 및 IAR Embedded Workbench® 통합 개발 환경(IDE)의 프로그래밍 및 디버깅을 지원합니다.
애플리케이션 개발 수준을 한 단계 높일 준비가 되셨습니까? 다양한 평가 모듈(EVM) 및 BoosterPack™ 플러그인 모듈과 빠르게 인터페이스할 수 있는 LaunchPad 키트 I/O 커넥터로 시스템을 신속하게 프로토타이핑하여 시간과 생산 비용을 절약하세요. 로열티 없는 Bluetooth 4.1 인증 소프트웨어 스택을 갖춘 TI BLE-Stack™ SDK(소프트웨어 개발 키트)를 사용하여 CC2650 LaunchPad 키트에서 IoT(사물 인터넷)소프트웨어 애플리케이션을 개발하세요. LaunchPad 키트에 대한 Bluetooth 저에너지 사용 설명서는 Bluetooth 저에너지 wiki에서 확인할 수 있으며, CC2650 LaunchPad 키트에서 가장 널리 사용되는 샘플 애플리케이션을 구축하는 방법에 대한 지침도 함께 확인할 수 있습니다.
참고: 수정된 1.1 PCB는 공장에서 프로그래밍된 펌웨어로 OTA(Over-The-Air) 업데이트를 지원할 수 없습니다. dev.ti.com/launchxl-cc2650으로 이동하여 LaunchPad를 최신 펌웨어로 업그레이드하세요.
LAUNCHXL-CC2650은 Energia 에코시스템에서 지원되지 않습니다.