LDC0851EVM의 주요 특징
- 1.8V~3.3V 작동 전압
- 신속한 프로토타이핑을 위한 적층형 코일 포함
- 푸시/풀 출력
- 폭넓은 사용 사례 평가를 위한 조정식 스위칭 거리 임계값
- GUI 또는 MCU가 필요 없음
- 감지 및 기준 코일 매칭을 통해 온도 및 기타 환경 변수 보상
LDC0851EVM에 대한 설명
LDC0851 평가 모듈은 유도성 센서 기술을 사용하여 고정 임계값을 통과하는 전도성 대상 물체의 존재 여부를 정확하게 감지하는 방법을 보여줍니다. 평가 모듈에는 교체 가능한 천공형 4레이어 PCB가 포함되어 있으며, 이 PCB는 감지 코일과 기준 코일을 모두 쌓아 시스템 크기를 줄입니다. 고정 임계값을 통과하는 전도성 물체의 존재는 녹색 LED로 표시되며, 따라서 MCU나 GUI가 필요 없습니다. 저항식 전위차계를 조정해 임계값을 손쉽게 전환할 수 있어 유연하고 신속한 시스템 프로토타이핑이 가능합니다.
평가 순서
1단계: LDC0851EVM를 구입합니다
2단계: LDC0851EVM 사용 설명서와 빠른 시작 가이드를 다운로드합니다
3단계: 권장 추가 콘텐츠를 다운로드해 확인합니다
- 일반적인 셋업 문제의 식별 및 해결을 위한 LDC0851 문제 해결 가이드
- 공간 최적화 센서 설계에 관해 배우기 위한 적층형 코일 설계 고려 사항 애플리케이션 노트
- 구체적인 애플리케이션 용도로 코일을 설계하고 디바이스를 구성하는 것을 도와주는 LDC 계산기 도구
4단계: TI의 E2E 유도 감지 FAQ 지원 포럼을 방문해 유도 감지의 원칙과 주요 애플리케이션에 관해 궁금한 점을 질문하고 유도 감지의 원칙에 관한 다른 엔지니어들과의 대화에 참여하세요