LM5157EVM-FLY의 주요 특징
- 입력 전압 범위: 8V~16V
- 메인 출력: 10V, 250mA
- 절연 출력 1: 20 V, 75 mA
- 절연 출력 2: 20 V, 75 mA
- 절연 출력 3: 20 V, 150 mA
- 스위칭 주파수: 250kHz
LM5157EVM-FLY에 대한 설명
LM5157EVM-FLY 평가 모듈은 3상 인버터 게이트 드라이버 바이어스 전원 공급 장치의 일반적인 애플리케이션을 위한 여러 출력 전압 레일을 생성하는 플라이백 컨버터로 LM5157의 기능과 성능을 보여줍니다. 표준 구성은 8V~16V 입력의 250mA에서 10V, 각각 75mA, 75mA 및 150mA에서 3개의 절연 20V 레일의 조정 출력을 제공하도록 설계되었습니다. 스위칭은 250kHz입니다.