LMG34XX-BB-EVM의 주요 특징
- 입력 전압은 최대 600V까지 작동
- LMG341x 부속 카드의 하프 브리지 성능을 평가하기 위한 단순한 개방형 루프 설계
- PWM 신호용 온보드 싱글 PWM 입력, 50ns 데드 타임 지원
- 로직 단계 및 전력 단계를 측정할 수 있는 편리한 프로브 포인트, 접지 스프링 프로브가 짧은 오실로스코프 프로브 사용
LMG34XX-BB-EVM에 대한 설명
LMG34XX-BB-EVM은 동기식 벅 컨버터로 LMG3410-HB-EVM과 같은 LMG341X 하프 브리지 보드를 구성하기 위해 사용하기 쉬운 브레이크아웃 보드입니다. 이 EVM은 전력계, 바이어스 전력 및 로직 회로를 제공하여 GaN 디바이스 스위칭의 신속한 측정을 지원합니다. 이 EVM은 적절한 열 관리(강제 공기, 저주파 작동 등)로 최대 8A의 출력 전류를 제공하여 최대 작동 온도를 초과하지 않도록 할 수 있습니다. 이 EVM은 개방형 루프 보드이기 때문에 과도 측정에는 적합하지 않습니다.
단일 펄스 폭 변조 입력만 필요하며, 상보성 펄스 폭 변조 신호와 보드 상에서 그에 상응하는 데드 타임을 생성합니다. 접지 스프링이 짧은 오실로스코프 프로브를 사용해 주요 논리 및 전력계 파형을 측정할 수 있도록 프로브 포인트를 제공합니다.