LMG5200EVM-02의 주요 특징
- 입력 전압은 최대 80V까지 작동합니다
- LMG5200의 성능 평가를 위한 단순한 개방형 루프 설계
- 공급이 느슨하게 조절되는 상태에서 보드에서 생성되는 VCC 공급
- PWM 신호용 온보드 단일 PWM 입력, < 8ns 데드 타임 기능 지원
- 효율성 측정을 위한 입력 및 출력에 대한 켈빈 감지 기능
LMG5200EVM-02에 대한 설명
80V 10A 전력계 EVM - LMG5200 EVM 보드는 외부 PWM 신호를 위한 사용이 간편한 소형 전력계입니다. 이 EVM은 여러 다양한 DC-DC 컨버터 토폴로지에서 LMG5200 전력계의 성능을 평가하는 데 적합합니다. 효율성 측정을 위해 LMG5200의 성능을 추정하는 데 사용할 수 있습니다. 이 모듈은 최대 10A의 전류를 공급할 수 있으나, 온도가 초과되지 않도록 하려면 적절한 열 관리(강제 송풍, 저주파수에서 구동 등)를 실시해야 합니다. 이 EVM은 개방형 루프 보드이기 때문에 과도 측정에는 적합하지 않습니다.