LMK04610EVM의 주요 특징
- 122.88MHz 출력 주파수에서 10kHz~20MHz의 일반적인 60 fs rms의 듀얼 루프 아키텍처
- 통합 루프 필터는 손쉬운 프로토타입 제작을 지원
- 122.88MHz에서 10개의 출력에 대한 0.9W의 일반적인 전력 소비
- 온보드 LDO 및 DCDC 컨버터를 사용한 점퍼 구성 가능 전원 공급 장치
- 장치 레지스터에 대한 완전한 액세스를 위한 GUI 플랫폼
LMK04610EVM에 대한 설명
LMK04610EVM은 LMK04610 초저잡음 및 저전력 JESD204B 호환 듀얼 루프 지터 클리너를 사용합니다. 모든 출력을 실행하는 900mW의 소비 전력을 지원하는 LMK04610은 저잡음 VCXO 모듈을 사용하여 74 fs 지터(12kHz~20MHz)를 지원합니다. 통합 LDO는 DC/DC 컨버터의 사용을 지원하는 높은 PSRR을 제공합니다.