LMK04816BEVAL의 주요 특징
- 멀티 모드: 듀얼 PLL, 싱글 PLL 및 클록 분배
- 듀얼 루프 PLLatinum PLL 아키텍처
- PLL1
- 입력 클록이 손실되었을 때 홀드오버 모드
- 자동 또는 수동 트리거/복구
- PLL2
- 통합 저잡음 VCO
- 3개의 중복 입력 클럭(LOS 포함)
- 자동 및 수동 전환 모드
- 50% 듀티 사이클 출력 나누기, 1~1045(짝수 및 홀수
- LVPECL, LVDS 또는 LVCMOS 프로그래머블 출력
- 정밀 디지털 지연, 고정 또는 동적 조정 가능
- 25ps 스텝 아날로그 지연 제어
- 13개의 차동 출력. 최대 26 싱글 엔디드.
- 최대 6개의 VCXO/크리스탈 버퍼 출력
- 제로 지연 모드
LMK04816BEVAL에 대한 설명
LMK04816은 차세대 시스템 요구 사항을 충족하는 고급 기능을 갖춘 탁월한 클록 지터 클리닝, 생성 및 분배를 갖춘 업계 최고 성능의 클록 컨디셔너입니다. 듀얼 루프 PLLatinum™ 아키텍처는 저비용 외부 크리스탈 및 버랙터 다이오드를 사용하여 저잡음 VCXO 모듈 또는 200fs rms 지터(12kHz~20MHz)를 사용하여 111fs rms 지터(12kHz~20MHz)를 지원합니다.
듀얼 루프 아키텍처는 두 개의 고성능 PLL(위상 동기 루프), 저잡음 크리스탈 오실레이터 회로 및 고성능 VCO(전압 제어 오실레이터)로 구성됩니다. 첫 번째 PLL(PLL1)은 저잡음 지터 클리너 기능을 제공하며, 두 번째 PLL(PLL2)은 클록 생성을 수행합니다. PLL1은 외부 VCXO 모듈 또는 외부 튜닝 가능 크리스탈 및 버랙터 다이오드가 있는 통합 크리스탈 오실레이터와 작동하도록 구성할 수 있습니다. 매우 좁은 루프 대역폭과 함께 사용할 경우 PLL1은 VCXO 모듈의 상위 인접 위상 잡음(50kHz 이하 오프셋) 또는 튜닝 가능 크리스탈을 사용하여 입력 클록을 청소합니다. PLL1의 출력은 PLL2에 대한 클린 입력 레퍼런스로 사용되며 통합 VCO를 잠급니다. PLL2의 루프 대역폭은 통합 VCO가 VCXO 모듈 또는 PLL1에 사용되는 튜닝 가능 크리스탈보다 성능이 뛰어난 원거리 위상 잡음(50kHz를 초과하는 오프셋)을 클린하도록 최적화할 수 있습니다.