LMK04821EVM의 주요 특징
- 펄스 SYSREF를 생성하는 JEDEC JESD204B 지원.
- CodeLoader 소프트웨어를 사용하여 평가 보드를 구성할 수 있습니다.
- 차동 또는 단일 종단/LVCMOS 입력 클록을 사용합니다
- LVPECL 출력은 비연결 출력에서 50옴 터미네이션으로 장비 또는 단일 종단을 사용하여 발룬과 연결할 수 있습니다.
LMK04821EVM에 대한 설명
LMK04821EVM은 JEDEC JESD204B 지원을 갖춘 업계 최고 성능의 클록 컨디셔너인 LMK0482x 제품군을 지원합니다. 듀얼 루프 PLLatinum™ 아키텍처는 저잡음 VCXO 모듈을 사용하여 100fs 미만의 지터(12kHz ~ 20MHz)를 지원합니다. 듀얼 루프 아키텍처는 두 개의 고성능 PLL(위상 동기 루프), 저잡음 크리스탈 오실레이터 회로 및 고성능 VCO(전압 제어 오실레이터)로 구성됩니다.
122.88MHz VCXO는 미리 설치되어 제공됩니다. 사용자는 VCXO를 교체하여 사용자 지정 VCXO를 소유하거나 SMA 커넥터를 통해 연결할 수 있습니다.
일반적으로 내부 VCO는 PLL2를 사용하지만 외부 VCO에 풋프린트가 있거나 SMA 커넥터를 통해 외부 VCO에 연결할 수 있습니다.
PLL 루프 필터는 기본 사례를 위해 미리 설계되었습니다. VCXO 또는 VCO 또는 기타 작동 매개 변수를 변경할 경우 루프 필터를 다시 설계할 수 있습니다. 클록 설계 툴 또는 WEBENCH 클록 아키텍처를 사용하여 루프 필터를 다시 설계할 수 있습니다.