LMX2487E-EVM의 주요 특징
- 잠금 상태를 나타내는 LED
- 온보드 외부 VCO 또는 외부 오실레이터 입력을 수용
- USB를 통한 직렬 제어
LMX2487E-EVM에 대한 설명
LMX2487E 평가 보드는 LMX2485E 7.5GHz PLLatinumTM 듀얼 주파수 신시사이저에 대한 평가를 간소화합니다. 이 보드는 추가 지원 회로 없이 모든 성능 측정을 지원합니다. 평가 보드는 LMX2485 디바이스, RF VCO 모듈, VCO 및 개별 부품으로 제작된 RF/IF 루프 필터로 구성됩니다. SMA 플랜지 마운트 커넥터는 외부 참조 입력, RF 및 VCO 출력, 전원 및 접지 연결을 위해 제공됩니다. USB2ANY 및 어댑터 인터페이스를 통해 포함된 CodeLoader 소프트웨어는 PC에서 EVM을 실행할 수 있습니다.