LMX2582EVM의 주요 특징
- 20~5500MHz의 초저위상 잡음 출력
- 5~1400MHz 범위의 입력 신호에 대해 잠금 가능
- 단일 3.3V 전원
- 프로그래머블 출력 전원을 지원하는 2개의 차동 출력
- 이 EVM은 신시사이저에 대한 완벽한 회로를 가지고 있으며, 성능을 최적화하고, 테스트했으며, USB 프로그래밍 모듈을 포함하고 있습니다
LMX2582EVM에 대한 설명
이 평가 모듈은 업계 최고의 위상 잡음으로 매우 높은 주파수 신호를 출력하는 LMX2582입니다. 통합 VCO를 사용하면 최소한의 개별 외부 부품만을 설계할 수 있습니다. PCB는 성능에 최적화되어 있으며 루프 필터를 쉽게 사용자 지정할 수 있도록 설계되었습니다. LED는 PLL 잠금 상태를 빠르게 확인할 수 있도록 설계되었습니다. 온보드 오실레이터를 갖추고 있어 설정 프로세스는 3.3V 전원 공급 장치와 USB2ANY 모듈만 있으면 됩니다. 소프트웨어는 직관적이며 사용자 친화적인 GUI를 제공합니다.