LMX2595EVM의 주요 특징
- 10MHz~20MHz 출력 주파수
- 15GHz 캐리어가 있는 100kHz 오프셋에서 -110dBc/Hz 위상 잡음
- 7.5GHz(100Hz~100MHz)에서 45fs rms 지터
- 15GHz에서 최대 7dBm의 프로그래머블 출력 전원을 지원하는 2개의 차동 출력
- 이 EVM은 신시사이저에 대한 완벽한 회로를 가지고 있으며, 성능을 최적화하고, 테스트했으며, USB 프로그래밍 모듈을 포함하고 있습니다
LMX2595EVM에 대한 설명
이 평가 모듈은 업계 최초로 VCO가 통합된 PLL입니다. 이 PLL은 더블러를 사용하여 최대 15GHz, 최대 20GHz의 기본 VCO 출력을 얻을 수 있습니다. 업계 최고의 PLL FOM은 -129 dBc/Hz의 1/f를 지원하는 -236dBc/Hz입니다. 이 디바이스는 JESD204B 표준(SYSREF 신호를 생성하거나 반복 가능)을 지원하여 고속 데이터 컨버터 클록 시 이상적입니다. EVM 측정의 통합 지터는 9GHz 반송파 주파수에서 50fs 미만입니다. 동기화 신호를 제공하여 사용자가 여러 LMX2595 장치 간에 출력 위상을 동기화할 수 있습니다. LMX2595는 이 평가 모듈에서 시연할 수 있는 주파수 램프를 생성할 수도 있습니다. 온보드 오실레이터를 사용하면 설정 프로세스는 3.3V 전원 공급 장치와 포함된 Refernce Pro 모듈(SPI 프로그래밍 인터페이스용)만 있으면 됩니다. 소프트웨어는 직관적이며 사용자 친화적인 GUI를 제공합니다.