LP5860EVM의 주요 특징
- 최대 198개의 LED(18 x N) 매트릭스 구조와의 높은 통합
- 최고의 디밍 해상도: 시장 최초의 16비트(20KHz 이상) PWM 디밍, 채널당 8비트 아날로그 디밍
- 진정한 프로그래밍 가능 그룹 제어, 최소 uC 로딩 및 매트릭스 문제 없는 설계 용이성
LP5860EVM에 대한 설명
LP5860EVM은 LED 매트릭스 드라이버 LP5860의 특성, 작동 및 사용량을 평가하는 데 사용됩니다. LP5860 장치는 18개의 정전류 싱크를 11개의 스위칭 MOSFET과 통합하여 최대 198개의 LED 도트 또는 66 RGB LED 픽셀을 구동하는 고성능 소형 솔루션입니다. 모든 LED 도트는 8비트 아날로그 조광 및 8비트 또는 16비트 구성 가능 PWM 조광 방식을 통해 지원되므로 부드럽고 가청 잡음 없는 조광 제어가 가능합니다.