LP87642Q1EVM의 주요 특징
- 3.0 V~5.5V의 입력 전압 범위
- 출력 부하 전류 위상당 5.0A, 최대 20A의 총 출력 부하 전류
- 온보드 MSP432에서 USB-C 케이블을 통해 GUI를 사용하여 PMIC와 통신
- 다른 LP8764-Q1 위상 구성을 지원하기 위해 보드를 재작업 가능
- 멀티 PMIC 작동 테스트를 지원하기 위해 보드를 쌓을 수 있음
LP87642Q1EVM에 대한 설명
LP87642Q1EVM 보드는 차량용 및 산업용 애플리케이션을 위한 하나 이상의 LP8764-Q1 전원 관리 IC를 테스트, 데모, 디버그 및 구성하는 데 사용할 수 있습니다. 보드의 디바이스는 고전류 다중 위상 레일 1개에 대해 4상 2.2MHz 구성을 가진 LP876411E2RQRQ1입니다. EVM 보드는 멀티 PMIC 작동 테스트를 위해 쌓을 수 있습니다.