MCF8316AEVM의 주요 특징
- 전체 구성 및 제어와 함께 GUI 사용 가능
- 무센서 FOC(자속 기준 제어)
- 8A 피크 전류 드라이브를 사용한 4.5V~35V 작동
- 95mΩ(고압측 및 저압측) 통합 MOSFET
- 온보드 MSP430이 PC 및 GUI와의 연결을 처리
MCF8316AEVM에 대한 설명
MCF8316A는 4.5V~35V, 8A 피크 전류 드라이브를 위한 3상 BLDC(브러시리스 DC) 모터의 무센서 FOC 제어를 위한 3개의 하프 H 브리지 통합 MOSFET 드라이버입니다. MCx8316A는 프로그래밍 가능한 조정 전원에 200mA를 지원할 수 있는 벅 레귤레이터를 통합합니다. MCF8316AEVM GUI와 인터페이스하는 데 사용되는 온보드 MSP430, MSP430FR2355가 포함되어 있습니다.