MSP-EXP432E401Y의 주요 특징
- SimpleLink 이더넷 MSP432E401Y 32비트 Arm Cortex-M4F MCU
- BoosterPack 에코시스템을 이용하는 80핀 LaunchPad 표준
- 온보드 XDS-110 디버그 프로브
- 이더넷 및 USB-OTG
- 사용자 상호 작용을 위한 사용자 버튼 2개 및 LED 4개
MSP-EXP432E401Y에 대한 설명
SimpleLink™ 이더넷 MSP432E401Y 마이크로컨트롤러 LaunchPad™ 개발 키트는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 기반 이더넷 MCU를 위한 직관적인 평가 플랫폼입니다. 이더넷 LaunchPad 개발 키트는 이더넷 MAC 및 PHY가 통합된 MSP432E401Y MCU와 USB-OTG, CAN, 쿼드 SPI(QSSI), I2C, SPI, UART 및 기타 직렬 프로토콜을 포함한 다양한 유선 통신 인터페이스를 보여줍니다. 120MHz Arm Cortex-M4F CPU, 1MB 플래시, 256KB SRAM 및 고급 암호화 가속기를 갖춘 MSP432E4 MCU는 개발자가 견고한 이더넷 솔루션을 개발하기 위한 유선 및 무선 연결 스택 및 프로세싱 알고리즘을 구현할 수 있는 충분한 프로세싱 리소스를 제공합니다. 개발자는 다양한 SimpleLink 무선 MCU BoosterPack™ 플러그인 모듈 및 SimpleLink 소프트웨어 SDK 플러그인을 활용하여 애플리케이션에 무선 연결 및 클라우드 통합을 원활하게 추가함으로써 IoT 지원, 상호 운용 가능, 지능형 산업용 게이트웨이 애플리케이션을 제작할 수 있습니다.