RF430FRL152HEVM의 주요 특징
- ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 준수 NFC/RFID 인터페이스를 통한 무선 통신
- RF 필드, USB 또는 1.5V 배터리로 전원 공급
- 통합 16비트 초저전력 프로그래머블 MSP430™ CPU
- ROM에 내장된 애플리케이션 코드는 RF 통신 및 센서 판독값을 관리합니다
- 2kByte의 범용 비휘발성 메모리(FRAM)는 데이터 저장과 애플리케이션 코드의 확장 및 조정을 지원합니다.
- 14비트 시그마-델타 ADC에 연결된 온보드 서미스터 및 조명 센서와 추가 아날로그 센서 연결 기능
- 디지털 센서를 지원하거나 보드를 호스트 시스템에 연결하기 위해 마스터 또는 슬레이브로 구성할 수 있는 I2C/SPI 인터페이스
- 10핀 헤더 2개로 BoosterPack 및 LaunchPad에 대한 표준 인터페이스 제공
- 온보드 안테나 또는 외부 안테나 연결(옵션)
RF430FRL152HEVM에 대한 설명
RF430FRL152HEVM 평가 모듈은 ISO 15693 호환 RF430FRL15xH NFC 센서 트랜스폰더의 기능 및 성능을 평가하는 데 사용할 수 있는 독립 개발 플랫폼입니다. 이 평가 보드는 배터리, USB로 구동하거나 주변의 NFC 지원 리더 또는 스마트폰에서 RF 에너지를 하베스팅하여 구동할 수 있습니다. ROM의 임베디드 애플리케이션 코드가 RF 통신 및 센서 판독값을 관리하므로 디바이스를 매우 유연하게 구성할 수 있습니다. 개발자는 샘플링 속도, 측정 임계값, 경보를 구성할 수 있습니다. 2kByte의 범용 비휘발성 메모리(FRAM)는 데이터 저장과 애플리케이션 코드의 확장 및 조정을 지원합니다. 추가 확장을 위해, 평가 보드는 추가 센서에 대한 연결을 제공하는 Sensor Hub BoosterPack과 같은 TI의 저비용 LaunchPad 신속 프로토타이핑 에코시스템의 여러 BoosterPack과 호환됩니다.
평가 모듈은 웨어러블, 건강 및 피트니스 패치와 같은 다양한 애플리케이션에 대한 NFC 센서 트랜스폰더를 평가하는 데 사용할 수 있습니다.