SM3320-BATT-EV의 주요 특징
- 12V 납산 배터리
- Vin 범위 = 15V~45V Vmp(50V Voc)
- 평균 입력 전류: Isc = 11A
- 최적화된 광발전 애플리케이션을 위한 MPPT 알고리즘
- 최대 9A 충전 전류
- 역전류 방지
- 세류 충전 및 고속 충전 모드
- 최고 98% 컨버터 효율
- 14.2V 최대 충전 전압, 13.5V 부동 전압
- 출력 전압 설정값을 리프로그래밍 가능
SM3320-BATT-EV에 대한 설명
SM72442 MPPT 디지털 컨트롤러 및 SM72295 태양광 풀 브리지 드라이버는 태양광 애플리케이션에 사용되는 고효율 DC/DC 변환을 제어하도록 설계되었습니다. 이 애플리케이션 노트는 배터리 충전 애플리케이션에서 이러한 장치의 사용 방법을 자세하게 설명합니다. 이 레퍼런스 설계는 다양한 구현을 지원하기 위해 제공되지만, 달리 언급이 없는 한 이 레퍼런스 설계 시스템은 12V 상업용 차량용 납산 배터리 충전을 보여줍니다.
배터리 전압이 매우 낮으면 느린 충전 전류가 적용되고 전압이 사전 설정된 임계값인 Vt 이상으로 높아질 때까지 제한됩니다 그런 다음 최대 충전 전류가 적용됩니다. 배터리 전압에서 완전 충전이 감지되면 시스템은 부동 충전으로 전환되어 배터리 전압을 고정 임계값으로 유지합니다. 시스템은 사용 가능한 전원이 전압 또는 전류 조정을 달성하는 데 필요한 전력보다 낮은 경우 언제든지 MPPT 모드로 실행됩니다.